Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trycktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G2258

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1600-3611-C1GB04
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardEN 60947-5-2
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1600-3611-C1GB04
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]800.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]11600 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1600
Specification nyckelMBS 1600-3611-C1GB04
Sprängtryck [bar]4000.0 bar
Sprängtryck [psig]58000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]400.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]5800.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.063 Kilogram
Volym0.097 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428516778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens