Danfoss logo
Pressure transmitter, Deutsch 3 pin, cable, G1/4

Trycktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6709

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift B
+ utgångStift C
+försörjningStift A
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. noteringAnslutningskablar
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå11.50
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå0.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]15.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1500.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 3050
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 3050-3435-G8GB04-2
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]250.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3625.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Voltage
Utgångssignal [V] [Max]10.0000 V
Utgångssignal [V] [Min]0.0000 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.181 Kilogram
Nettovikt0.159 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428515948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm