Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G3/8

Trycktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6426

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-3631-A0GB04-2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Identisk produkt060G4568
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3050-3631-A0GB04-2
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1500.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]21756 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 3050
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 3050-3631-A0GB04-2
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]400.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]5800.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.147 Kilogram
Nettovikt0.132 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428912518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm