Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Trycktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5247

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-A111-A1GB04-2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hållbarhet P vid 10–90% FS10000000
Hysteres och upprepa. ±FS[%]0.10 % RH
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-A111-A1GB04-2
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%)1.25 % RH
Kännetecken
Värde
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%]2.00 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]3.5 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 9200
Referenstemperatur [°C]25 °C
Rek. vridmoment vid montering [Nm]25 Nm
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 9200-A111-A1GB04-2
Sprängtryck [bar]50.0 bar
TEB inne i CTR ±FS [%]5.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [psi] [Max]0.29 psi
Tryckområde [psi] [Min]-0.29 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.176 Kilogram
Nettovikt0.161 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428509107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm