Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: NSK-BE015D-U009
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar, Trycktransmittrar
061H5507
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| + utgång | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Rund Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Material Description | TRYCKTRANSMITTER NSK-BE015D-009 I/100 |
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 100 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 38.5 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | NSK |
| Ratiometrisk [V] [Max] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min] | 0.500 V |
| SCIP ID nr | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NSK Series |
| Specification nyckel | NSK-BE015D-U009 |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.048 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
| Volym | 0.232 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |