Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Trycktransmitter, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC50B-U186
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP66
KöldmediumR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]10.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Noggrannhet, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]55.0 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypXSK
SCIP ID nr336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP-dokumentproduktnamnXSK Series
Specification nyckelXSK-AC50B-U186
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. noteringarmed Schraderdepressor
Tryckansl. stdINGEN
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]14.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]50.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
UL-certifieringOut of scope
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.071 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm