Trycktransmitter, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Elektrisk anslutning: Molex, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC07I-U188
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar, Trycktransmittrar
061H5079
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektrisk anslutning | Molex |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Identisk produkt | 061H5099 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Köldmedium | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 28.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 11.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | XSK |
| SCIP ID nr | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP-dokumentproduktnamn | XSK Series |
| Specification nyckel | XSK-AC07I-U188 |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | med Schraderdepressor |
| Tryckansl. std | ASME B1.1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -0.50 bar |
| UL-certifiering | No |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.056 Kilogram |
| Nettovikt | 0.055 Kilogram |
| Volym | 0.185 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |