Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: NSK-BE045D-U576
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+ utgångStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP66
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionTRYCKTRANSMITTER NSK-BE045D-U576 I/100
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Noggrannhet, max. +/- FS [%]2.50 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]38.5 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypNSK
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
SCIP ID nr853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dokumentproduktnamnNSK Series
Specification nyckelNSK-BE045D-U576
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. typLödning, ODF
Tryckanslutning HEX [mm]14.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]45.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
UL-certifieringNo
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.048 Kilogram
Nettovikt0.04 Kilogram
Volym0.232 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm