Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Trycktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi

060N1181

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 5100-1721-H3DB04-4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.M20
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 5100-1721-H3DB04-4
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, max. +/- FS [%]0.30 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.1 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]20.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 5100
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 5100-1721-H3DB04-4
Svarstid max. [ms]4 ms
Test SignalStift 3
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarMed fläns
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
Tryckområde [bar] [Max]5.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]72.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.422 Kilogram
Nettovikt0.354 Kilogram
Volym0.647 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423136520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm