Trycktransmitter, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060N1125
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 5150-2011-H3CB04-4
060N1125
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | M20 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.30 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.1 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 20.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 5150 |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Test Signal | Stift 3 |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.415 Kilogram |
| Nettovikt | 0.343 Kilogram |
| Volym | 0.647 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423074884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |