Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Trycktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 1/2-20, Specification nyckel: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. noteringInbyggd
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAMP Econoseal, J-serien
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå99.00
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överbelastningstryck, max. [psi]797 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 32R
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelAKS 32R-6636-G1BD15-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2-20
Tryckansl. stdASME B1.1
Tryckansl. typUNF
Tryckområde [bar] [Max]34.48 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]500.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.136 Kilogram
Nettovikt0.124 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778