Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Trycktransmitter, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå98.00
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]40 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-30 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]104 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-22 °F
Låg clippingnivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]33.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]479 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 32R
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelAKS 32R-2036-A1BF08-0
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. noteringarFlare 1/4 tum m. ventilnedtryckare
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]17.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]145.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.15 Kilogram
Nettovikt0.125 Kilogram
Volym0.393 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm