Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå98.00
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]40 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-30 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]104 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-22 °F
Låg clippingnivå4.00
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]594.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 2050
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelAKS 2050-P136-A0AB06-0
Stand. för godkännandeE227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdEN 837
Tryckansl. typG
Tryckområde [bar] [Max]99.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]1435.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.152 Kilogram
Nettovikt0.135 Kilogram
Volym0.255 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm