Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| + utgång | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hög clipping-nivå | 98.00 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Identisk produkt | 060G4520 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 104 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -22 °F |
| Låg clippingnivå | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 33.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 32R |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum |
| Tryckansl. std | ASME B1.1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 174.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.13 Kilogram |
| Nettovikt | 0.116 Kilogram |
| Volym | 0.187 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |