Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Trycktransmitter, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

064G5278

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-BU11-A1GB08-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hållbarhet P vid 10–90% FS10000000
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-BU11-A1GB08-1
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%)0.20 % RH
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Kännetecken
Värde
Överbelastningstryck, max. [bar]3.5 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-150.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 9200
Rek. vridmoment vid montering [Nm]25 Nm
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 9200-BU11-A1GB08-1
Sprängtryck [bar]50.0 bar
TEB inne i CTR ±FS [%]1.50 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [psi] [Max]2.18 psi
Tryckområde [psi] [Min]-2.18 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.205 Kilogram
Nettovikt0.188 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.253 Liter
EAN/UPC5715255117018