Trycktransmitter, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 14 x 1.5, Specification nyckel: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Svart |
| + utgång | Brun |
| +försörjning | Röd |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | 4 kablar |
| Elektr. ansl. notering | Skärmad kabel |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hållbarhet P vid 10–90% FS | 10000000 |
| Hysteres och upprepa. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabel längd | 79.00 in |
| Kabellängd [m] | 2.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 212 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 3.5 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 9200 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referenstemperatur [°C] | 25 °C |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Sprängtryck [bar] | 50.0 bar |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 14 x 1.5 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | M |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [psi] [Max] | 1.02 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -1.02 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.274 Kilogram |
| Nettovikt | 0.245 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |