Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5272

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 14 x 1.5, Specification nyckel: MBS 9200-B316-A3FA09-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningSvart
+ utgångBrun
+försörjningRöd
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 kablar
Elektr. ansl. noteringSkärmad kabel
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hållbarhet P vid 10–90% FS10000000
Hysteres och upprepa. ±FS[%]0.10 % RH
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd79.00 in
Kabellängd [m]2.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B316-A3FA09-1
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%)0.50 % RH
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%]1.00 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]3.5 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 9200
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 9200-B316-A3FA09-1
Sprängtryck [bar]50.0 bar
TEB inne i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.14 x 1.5
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typM
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [psi] [Max]1.45 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.274 Kilogram
Nettovikt0.245 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162878743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm