Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Trycktransmitter, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektrisk anslutning: Bajonett, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. noteringDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningBajonett
Elektrisk anslutning, standardISO 15170
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Feldedikering kravJa
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hållbarhet P vid 10–90% FS10000000
Hysteres och upprepa. ±FS[%]0.10 % RH
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]105 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]25 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]221 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]77 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%)0.20 % RH
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]0.8 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 9200
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
Referenstemperatur [°F]77 °F
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Sprängtryck [bar]50.0 bar
Svarstid max. [ms]1 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB inne i HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB inne i LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE J1926-3
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [psi] [Max]1.81 psi
Tryckområde [psi] [Min]-1.81 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric
Utlopp, begr. högtrycksförhållande [%]93.00 % RH
Utlopp, begr. lågtrycksförhållande [%]6.00 % RH

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.151 Kilogram
Nettovikt0.125 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm