Trycktransmitter, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
064G5251
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
064G5251
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 9 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hållbarhet P vid 10–90% FS | 10000000 |
| Hysteres och upprepa. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 3.5 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Pressure range [mbar] [max] | 0.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 9200 |
| Referenstemperatur [°C] | 25 °C |
| Rek. vridmoment vid montering [Nm] | 25 Nm |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Sprängtryck [bar] | 50.0 bar |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. noteringar | A |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [psi] [Max] | 0.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -1.02 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.203 Kilogram |
| Nettovikt | 0.188 Kilogram |
| Volym | 0.253 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |