Trycktransmitter, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi
084G2137
Elektrisk anslutning: Plintblock, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: EMP 2-E711-F6CD24-2
084G2137
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | N |
| +försörjning | P |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektrisk anslutning | Plintblock |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(c)-I |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 70 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 158 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 12.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 158 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Överbelastningstryck, max. [kp/cm2] | 18.0 kg/cm² |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | EMP 2 |
| SCIP ID nr | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EMP |
| Specification nyckel | EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane/hona |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. noteringar | EXT. G1/4 INT |
| Tryckansl. std | EN 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckområde [bar] [Max] | 5.88 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [kp/cm2] [Max] | 6.0 kg/cm² |
| Tryckområde [kp/cm2] [Min] | 0.0 kg/cm² |
| Tryckområde [psi] [Max] | 85.34 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.062 Kilogram |
| Nettovikt | 0.98 Kilogram |
| Volym | 2.455 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |