Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Trycktransmitter, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Elektrisk anslutning: Plintblock, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: EMP 2-1811-F6CD24-2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningN
+försörjningP
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektrisk anslutningPlintblock
EU RoHS-undantagsklausul7(c)-I
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]70 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]158 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionTRYCKTRANSMITTER EMP2 0-6 BAR
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]12.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Överbelastningstryck, max. [bar]18.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypEMP 2
SCIP ID nr6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-dokumentproduktnamnEMP
Specification nyckelEMP 2-1811-F6CD24-2
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane/hona
Tryckansl.1/2
Tryckansl. noteringarEXT. G1/4 INT
Tryckansl. stdEN 228-1
Tryckansl. typG
Tryckområde [bar] [Max]6.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]87.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.08 Kilogram
Nettovikt0.98 Kilogram
Volym2.412 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm