Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. noteringPBT
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionDST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-104 °F
Noggrannhet TEB [-25–80°C] ±FS1.5 % RH
Noggrannhet TEB [-40–80°C] ±FS2.5 % RH
Noggrannhet TEB [0–80°C] ±FS1.0 % RH
Kännetecken
Värde
Överbelastningstryck, max. [bar]500.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]7250 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P92S
Specification nyckelDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Sprängtryck [psig]36250 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE 4
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]250.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3625.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
Uppstartstid [ms]40 ms
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.058 Kilogram
Nettovikt0.052 Kilogram
Volym0.125 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm