Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi

078G1009

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DST P92S, DST P92S

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.5 stift
Elektr. ansl. noteringPBT
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardIEC 61076-2-101
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionDel - Sensor DST P92S-3000-psi-R-11-10-0
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-104 °F
Noggrannhet TEB [-25–80°C] ±FS1.5 % RH
Noggrannhet TEB [-40–80°C] ±FS2.5 % RH
Noggrannhet TEB [0–80°C] ±FS1.0 % RH
Överbelastningstryck, max. [bar]500.0 bar
Kännetecken
Värde
Överbelastningstryck, max. [psig]7250 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P92S
Specification nyckelDST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Sprängtryck [psig]36250 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE 4
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]207.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3000.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Uppstartstid [ms]40 ms
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.056 Kilogram
Nettovikt0.052 Kilogram
Volym0.107 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428548243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm