Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1004
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
078G1004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 5 stift |
| Elektr. ansl. notering | PBT |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-01 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -104 °F |
| Noggrannhet TEB [-25–80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Noggrannhet TEB [-40–80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Noggrannhet TEB [0–80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 500.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 7250 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P92S |
| Specification nyckel | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
| Sprängtryck [bar] | 2500.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 36250 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | Viton-packning |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| Uppstartstid [ms] | 40 ms |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.06 Kilogram |
| Nettovikt | 0.052 Kilogram |
| Volym | 0.102 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |