Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trycktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, Tryckansl. typ: G, Specification nyckel: DST P650-3816-C3GB041

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+ utgångStift 4
+försörjningStift 2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch DT04
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå94.00
Identisk produkt090G6042
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Låg clippingnivå6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1800.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P650
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
RoHS-kompatibelYes - RoHS ok
Specification nyckelDST P650-3816-C3GB041
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Svarstid max. [ms]2 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-A
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]600.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]8702.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.069 Kilogram
Nettovikt0.055 Kilogram
Volym0.097 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk