Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Pin B |
| + utgång | Pin C |
| +försörjning | Pin A |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 pc |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 3 pin |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Male |
| Elektrisk anslutning | Round Packard Metri-Pack |
| Elektrisk anslutning, standard | 150.2 SERIES |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 94.00 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Låg clippingnivå | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 1500.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Sensors |
| Produktnamn | Pressure transmitter |
| Produkttyp | DST P650 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % |
| Specification nyckel | DST P650-3716-C2BD083 |
| Sprängtryck [bar] | 2500.0 bar |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Male |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. std | SAE J1926-2 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 500.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 7251.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 57 Gram |
| Nettovikt | 51 Gram |
| Volym | 0.098 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |