Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Trycktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6092

Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 9/16-18, Specification nyckel: DST P650-3813-C3BD113

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+ utgångStift 4
+försörjningStift 2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch DT04
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå5.60
Identisk produkt090G7092
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Låg clippingnivå0.10
Material DescriptionSensor DST P650-3813-C3BD113
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1500.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P650
RoHS-kompatibelYes - RoHS ok
Specification nyckelDST P650-3813-C3BD113
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Svarstid max. [ms]2 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.9/16-18
Tryckansl. stdSAE J1926/2
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]600.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]8702.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Voltage
Utgångssignal [V] [Max]5.0000 V
Utgångssignal [V] [Min]1.0000 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.065 Kilogram
Nettovikt0.059 Kilogram
Volym0.096 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162595015
Proposition 65No significant risk