Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Trycktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Tryckansl. typ: M, Specification nyckel: DST P100-S126-K8CD37-3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningAMPSEAL 16
Elektrisk anslutning, färgBlack
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausulNo
Felsignalnivå95.00
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå92.00
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1073
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]130 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-20 °C
Låg clippingnivå6.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]35.9 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]520 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P100
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Specification nyckelDST P100-S126-K8CD37-3
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.10 x 1.5
Tryckansl. stdINGEN
Tryckansl. typM
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]9.98 bar
Tryckområde [bar] [Min]1.01 bar
Tryckområde [psi] [Max]144.70 psi
Tryckområde [psi] [Min]14.70 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.051 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk