Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Trycktransmitter, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPTF, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: DST P100-5526-C2AF02-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgBlack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Felsignalnivå95.00
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå92.00
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1034
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]130 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-20 °C
Låg clippingnivå0.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medieberörda delar, material304L 316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]135 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]13.8 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]200 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P100
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Specification nyckelDST P100-5526-C2AF02-0
Svarstid max. [ms]6 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.40 % RH
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/8-27
Tryckansl. stdINGEN
Tryckansl. typNPTF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]3.45 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]50.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.069 Kilogram
Nettovikt0.057 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk