Trycktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1005
Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: M, Specification nyckel: DST P100-S126-C2CD37-3
075G1005
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift A |
| + utgång | Stift C |
| +försörjning | Stift B |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 3 stift |
| Elektrisk anslutning | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk anslutning, färg | Black |
| Elektrisk anslutning, standard | 150.2 SERIES |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Felsignalnivå | 95.00 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 92.00 |
| Husmaterial | 304L |
| Identisk produkt | 075G1005 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 130 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -20 °C |
| Låg clippingnivå | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs) |
| Matningsspänning [V] DC | 5.00 V |
| Medieberörda delar, material | 304L/316L |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 39.6 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 575 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P100 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Specification nyckel | DST P100-S126-C2CD37-3 |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tr. referens | Absolute |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 10 x 1.5 |
| Tryckansl. std | INGEN |
| Tryckansl. typ | M |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 9.98 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 1.01 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 144.70 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 14.70 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.065 Kilogram |
| Nettovikt | 0.052 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516327 |
| Proposition 65 | No significant risk |