Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 45 °, Single, 4 - 20 mA 098G1567

Roterande positionsgivare, DST X520, 45 °, 4 - 20 mA

098G1567

null: 9 - 36, Elektrisk anslutning: M12, Elektrisk anslutning, standard: INGEN, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: X520-FS090000HA31100 0033C01

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.5 stift
Elektr. ansl. noteringM12 5-stift hane övertryckt ansl.
Elektrisk anslutningM12
Elektrisk anslutning, standardINGEN
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kabellängd [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS090000HA31100 0033C01
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] likström [max]36.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnRoterande positionsgivare
ProdukttypDST X520
RotationsriktningCW
SCIP ID nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamnGRN
Specification nyckelX520-FS090000HA31100 0033C01
TillbehörC - PKIT418 MAGNET
UL-certifieringNo
Utgångssign.4 - 20 mA
Vinkel/kanal 1 [°]45 °

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.104 Kilogram
Nettovikt0.041 Kilogram
Volym0.699 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162293621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm