Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Övervakningsenhet, PR-SC4K Direct

300B4311

Tillämpningsområde: Övervakning, larm, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Analoga ingångar (Al) [pc]4 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitala ingångar (DI) [pc]6 antal
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionTemperatur
GodkännandeCE
Identisk produkt300B4302
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperLarmhantering
ProduktgruppTelemetrienhet
ProduktnamnÖvervakningsenhet
ProdukttypPR-SC4K Direct
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TillämpningsområdeÖvervakning, larm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.872 Kilogram
Nettovikt0.685 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595