Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Övervakningsenhet, PR-SC4 Modbus

300B4310

Tillämpningsområde: Övervakning, larm, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionTemperatur
GodkännandeCE
Identisk produkt300B4301
Kommunikat.Modbus RS485 RTU
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperLarmhanteringBusskommunikation
ProduktgruppTelemetrienhet
ProduktnamnÖvervakningsenhet
ProdukttypPR-SC4 Modbus
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TillämpningsområdeÖvervakning, larm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.785 Kilogram
Nettovikt0.69 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588