Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0100
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Flat Station G 2.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Flat Station G 2.0 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17.634 Kilogram |
| Nettovikt | 16 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |