Handstyrd reglerventil, REG 10
2415+562
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 10, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, Utlopp anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 0.17, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
2415+562
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Grön |
| Flödesgrupp | 12 |
| Flödesområde [mm2] | 3.0 mm² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | LLC CDC EURO-TYSK |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 10.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 3/8 in |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Konnummer | 1 |
| Kv värde [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.170 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Handreglerventil |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Handstyrd reglerventil |
| Produkttyp | REG 10 |
| Riktning | Rak |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 10.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 3/8 in |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Utrustning | Kåpa |
| Ventilmodell | Standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.518 Kilogram |
| Nettovikt | 0.5 Kilogram |
| Volym | 0.943 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |