Danfoss logo
Veria WT45, 16-product-details

Veria WT45, 16

189B4072

null: 5 - 35, null: 5 - 45, Displaytyp: LED

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationFloor heating
BeskrivningVeria Control WT45 Black
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLED
Element IP Class20
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgSvart
Garanti [år]2
Höjd [mm]86 mm
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktgruppThermostats
ProdukttypVeria WT45
Resistive load max [A]16
Standby power consumption [W] [Max]2.50 W
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Typ av givareRoom + Floor
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt285 Gram
Nettovikt150 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097