Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0142

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningVeria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]120 °C
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]12
Kännetecken
Värde
GodkännandeCE
Heating output [W]400 W
Mat length [m]8.00 m
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourYellow
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypVeria QM 100
Pulling strength [N]120 N
Täckningsarea [m²]4.00 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.36 Kilogram
Nettovikt2.336 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466206720