189B0138
189B0138
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | Veria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| Garanti [år] | 12 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 300 W |
| Mat length [m] | 6.00 m |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | Veria QM 100 300W 230V 3m�, 2C GLO |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Yellow |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | Veria QM 100 |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| Täckningsarea [m²] | 3.00 m² |
| Tjocklek (mm) | 3.50 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.99 Kilogram |
| Nettovikt | 1.97 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206706 |