Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000

188X8882

Length [mm]: 6000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH
Kännetecken
Värde
ModelS251-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt78.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt78.4 Kilogram