Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500

188X7498

Length [mm]: 2500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS121-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt57.1 Kilogram
Nettovikt57.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym5315.605 Liter