MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000
188X7446
Length [mm]: 2000
188X7446
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S113-IS25-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 47 Kilogram |
| Nettovikt | 47 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3553.16 Liter |