Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500

188X7445

Length [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F
Kännetecken
Värde
ModelS113-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.001 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt0.001 Kilogram