MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000
188X6974
Length [mm]: 6000
188X6974
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS, |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S100-IS16-6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.001 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.001 Kilogram |