Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
Kännetecken
Värde
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt40.8 Kilogram