MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S65-IS25-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 44.9 Kilogram |
| Nettovikt | 44.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.76 Cubic meter |