PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG10-400
188X5842
Length [mm]: 400
188X5842
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S55SE IG10 FEA L400 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S55SE-IG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.001 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.001 Kilogram |