Plate, S9/PL.05 TI TS 1234R/L H.O
185H1118
Connection: DN65, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1118
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S9/PL.05 Ti TS 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.05 TI TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Tjocklek (mm) | 0.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.35 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 0.35 Kilogram |