EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Brazed copper, Type 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Optional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsalternativ | White-lacquered steel sheet |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Station size type | Type 4 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 70 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Water hammer arrester | Optional |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.54 Kilogram |
| Nettovikt | 10.04 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |