MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-1000
181H2624
Length [mm]: 1000
181H2624
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L1000 FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S19A-DG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 26 Kilogram |