MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 493.286 Liter |